Seleccione el idioma preferido:

Crédito máximo*

-

* Los socios para el alquiler no son elegibles.

Información de negocio

Reciba un crédito* de hasta el 50 % cuando canjee modelos elegibles Keysight o Agilent N9010A por un nuevo analizador de señal Keysight N9010B series X o bien un crédito de hasta el 40 % por un Keysight N9010A nuevo al canjear los modelos elegibles especificados de Keysight, Agilent, Anritsu, Ronde & Schwarz y otros modelos de analizados.

Además, los clientes pueden recibir hasta un 50 % de crédito sobre la compra de nuevas aplicaciones N9010B al canjear las aplicaciones N9010A correspondientes.

Por qué cambiar?

Obtenga funciones, especificaciones y rendimiento mejorados

  • Aumente la flexibilidad, la escalabilidad y la longevidad del sistema de test con hardware e I/O actualizables, dos slots de expansión y una unidad de estado sólido desmontable.
  • Utilice actualizaciones habilitadas con clave de licencia para añadir funciones fácilmente a medida que se introducen nuevas aplicaciones y tecnologías.
  • Minimice los costes de cambio de código mediante la compatibilidad de código líder en la industria, con analizadores heredados de Agilent y otros fabricantes.
  • Lleve a cabo el análisis profundo de más de 75 formatos de modulación con el software Keysight 89600 VSA, que puede funcionar con Keysight EXA.
  • Caracterice la estabilidad a corto plazo de la señal con el ruido de fase más competitivo de entre todos los analizadores de señal económicos.

* Terms and conditions

  • Customer warrants that, when delivered, Trade-In products will be complete** and in good working condition***, with no interior, exterior or performance modification.
  • Credits apply to new Keysight product and hardware options; not to Keysight software bought with the same order and with a separate model number.
  • Actual percentages and amounts in local currency may vary based on the option configurations, currency exchange rates and other factors that may cause the credit to change without notice.
  • Rental partners are not eligible.
  • The Trade-In credit and purchase agreement (PA) discounts are combinable however the credit will be reduced by the amount of the PA discount.

** Trade-In products will include, at a minimum, all hardware, software and component parts needed for the Trade-In products to operate.

*** All parts of the Trade-In products will operate in accordance with their original specifications, pass their start up performance tests and be free of major cosmetic damage.
Current calibration on the unit is not required.

Keysight Trade‑In

"¿Eres nuevo en nuestro programa Trade‑In? No te preocupes. Expertos como yo le ayudarán a tener una experiencia Trade‑In positiva. Le ayudaremos a recibir grandes créditos en instrumentos nuevos y podremos además personalizar el acuerdo según sus posibilidades."


Steve Long

especialista Keysight Trade‑In &
Premium Used