Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Keysight Trade‑In

Spektrum- und Signalanalysatoren

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen
Dieses Modell kaufen Dieses Modell eintauschen Maximale Gutschrift*

N9040B

UXA Signal Analyzers

Signalanalysatoren

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

Sie mehr

N9020B, N9030B

MXA & PXA Signalanalysatoren

E444xA, N9030A PSA

Signalanalysatoren

15% bis 50%

Sie mehr

N9000B, N9010B

CXA & EXA Signalanalysatoren

Signalanalysatoren

Beliebiger Hersteller

20% bis 50%

Sie mehr

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

Rauschzahl-Analysator Serie X

N8973A, N8974A, N8975A

Rauschzahl-Analysator

25% bis 50%

Sie mehr

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

Sie mehr

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.