Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Keysight Trade‑In

Signalgeneratoren

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen
Dieses Modell kaufen Dieses Modell eintauschen Maximale Gutschrift*

N517xB, N518xB

EXG, MXG X-Series signal generators

Signalgeneratoren

Keysight/Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu

25% bis 50%

Sie mehr

E8257D, E8267D

PSG Signal Generators

PSG Signal Generators

Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu, Gigatronics

10% bis 35%

Sie mehr

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.