Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Keysight Trade‑In

Oszilloskope

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen
Dieses Modell kaufen Dieses Modell eintauschen Maximale Gutschrift*

Oszilloskope der S-Serie

Verschiedene Modelle

Oszilloskope

Beliebiger Hersteller

20% bis 35%

Sie mehr
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Oszilloskope der Serie Infiniium V- und Z‑

Verschiedene Modelle

Oszilloskope

Beliebiger Hersteller

5% bis 50%

Sie mehr
3000

InfiniiVision Oszilloskope, X-Serie

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Beliebiger Hersteller

5% bis 30%

Sie mehr

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilent

20%

Sie mehr

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.