Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Keysight Trade‑In

Netzwerkanalysatoren

swipe left
Quick-Info: Zum Ansehen aller Daten in der Tabelle unten nach links gehen
Dieses Modell kaufen Dieses Modell eintauschen Maximale Gutschrift*

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

Netzwerkanalysatoren Serie ENA

Netzwerkanalysatoren

Agilent, Advantest, Anritsu und Rohde & Schwarz

10% bis 35%

Sie mehr

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

Sie mehr

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.