Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

FieldFox Handheld-Analysatoren

Maximaler Gutschriftsbetrag*

-

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

Das Angebot im Überblick

Save up to $30K on a new N995XA, N996XA FieldFox Handheld Microwave Analyzer. Trade-in an eligible analyzer and receive up to $30K credit towards the purchase of a new FieldFox 32, 44 or 50GHz analyzers. The new FieldFox Handheld Microwave Analyzers include N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A and N9962A

Warum etwas ändern?

FieldFox Analysatoren von Keysight bewältigen die Routinewartung ebenso wie die intensive Fehlersuche, aber auch alle Aufgaben, die zwischen diesen Einsatzfeldern angesiedelt sind. Darüber hinaus liefern FieldFox-Systeme präzise Messwerte bis zu 50 GHz—und das überall dort, wo Sie es wünschen.

  • Präzise Messungen – mit der Genauigkeit von Laborsystemen
    • VNA bis aufs Hundertstel-dB
    • SA bis aufs Zehntel-dB
  • Unterwegs ausgeführte Messungen sind direkt vergleichbar mit den Messungen, die im Labor, bei der Fertigung oder bei der Installation vorgenommen werden – Bauteile / Systeme werden so seltener fälschlicherweise als fehlerhaft bzw. fehlerfrei bewertet.
  • Konfigurierbar als Kabel- und Antennenanalysator, Vektor-Netzwerkanalysator, Spektrumanalysator oder als All-in-one-Kombination. Sie kaufen zunächst nur, was jetzt gebraucht wird, und erweitern später je nach Bedarf. Zum Erweitern auf neue Funktionen brauchen Sie nur noch den entsprechenden Lizenzschlüssel.
  • Robust nach MIL-Standard, staubgeschütztes Design ohne Belüftungsöffnungen, wasserfest, mit Standardgarantie von 3 Jahren. Weniger Zeitaufwand für Fehlersuche und Reparatur auch unter den härtesten Einsatzbedingungen. Steigern Sie die Einsatzdauer Ihrer Geräte

* Terms and conditions

  • Customer warrants that, when delivered, Trade-In products will be complete** and in good working condition***, with no interior, exterior or performance modification.
  • Credits apply to new Keysight product and hardware options; not to Keysight software bought with the same order and with a separate model number.
  • Actual percentages and amounts in local currency may vary based on the option configurations, currency exchange rates and other factors that may cause the credit to change
    without notice.
  • Rental partners are not eligible.
  • The Trade-In credit and purchase agreement (PA) discounts are combinable however the credit will be reduced by the amount of the PA discount.
  • Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

** Trade-In products will include, at a minimum, all hardware, software and component parts needed for the Trade-In products to operate.

*** All parts of the Trade-In products will operate in accordance with their original specifications, pass their start up performance tests and be free of major cosmetic damage.
Current calibration on the unit is not required.

Keysight Trade‑In

"Nehmen Sie zum ersten Mal an unserem Trade‑In-Programm teil? Keine Sorge. Experten wie ich sorgen dafür, dass der Trade‑In so abläuft, wie Sie es wünschen. Wir verhelfen Ihnen zu attraktiven Gutschriften für neue Geräte und bei Bedarf unterbreiten wir Ihnen auch ein ganz individuelles Angebot.


Steve Long

Keysight Trade‑In &
Premium Used
-Experte