Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Keysight Trade‑In

Oszilloskope der Serie Infiniium V- und Z‑

Verschiedene Modelle

Maximaler Gutschriftsbetrag*

-

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Das Angebot im Überblick

Sichern Sie sich eine Gutschrift* von bis zu 50 % beim Tausch qualifizierter Modelle von Agilent und anderen Mitbewerbern gegen ein neues Keysight Oszilloskop der Serie V oder Z.

Warum etwas ändern?

Profitieren Sie von besseren Spezifikationen und Leistungsmerkmalen, die neue Möglichkeiten erschließen

  • Führen Sie hochpräzise Messungen aus und erzielen Sie geringere Toleranzen durch die branchenweit höchste Signaltreue bei niedrigsten Rauschwerten, minimalen Messungs-Jitterwerten und höchstem ENOB.  
  • Zeitlich längster 160-Bit, 12,5 Gb/s serieller Hardware-Trigger der Branche, der auch 132-Bit USB-3.1- (128b/132b) und 130-Bit-PCIe-Gen-3-Symbole (128b/120b) erfassen kann.
  • Schnellster MSO der Branche mit 20 GSa/s-Digitalkanälen, ideal zum Triggern, Analysieren und zum Debugging von DDR4- und LPDDR4-Speicherbussystemen.
  • Triggerung bei seltenen Ereignissen ohne Totzeiten, erleichtert das Debugging und eignet sich für die aktuellsten Standards. Zusätzlich kann auf spezielle Befehle hin schnell auf die Messung elektrischer- und Zeitwerte zugegriffen werden. Dekodieren Sie Paketinformationen rasch und ohne Logikanalysator.
  • Führen Sie Differenz-, Single-Ended- und Common-Mode-Messungen mit nur einem Tastkopf und einer Verbindung zu diesem hochentwickelten Prüfsystem durch, das auch die zu InfiniiMode gehörigen InfiniiMax III+ Tastköpfe umfasst.
  • Die neue Bedienerschnittstelle bietet eine breite Palette innovativer Funktionen. Der kapazitive Touchscreen erlaubt jetzt auch Multitouch- und Gestensteuerung, wie Sie es von Mobiltelefon und Tablet her gewohnt sind. 
  • Die hochentwickelte Plattform stellt alle anderen Mittelklasse-Oszilloskope in den Schatten: Mit leistungsstarkem Intel i5-Prozessor und USB 3.0 für schnelle Datenverarbeitung und Datensicherung, kapazitivem Touchscreen und Infiniium 5.0-Bedienerschnittstelle der neuen Generation.

Keysight Trade‑In

"Nehmen Sie zum ersten Mal an unserem Trade‑In-Programm teil? Keine Sorge. Experten wie ich sorgen dafür, dass der Trade‑In so abläuft, wie Sie es wünschen. Wir verhelfen Ihnen zu attraktiven Gutschriften für neue Geräte und bei Bedarf unterbreiten wir Ihnen auch ein ganz individuelles Angebot.


Steve Long

Keysight Trade‑In &
Premium Used
-Experte