Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Keysight Trade‑In

Oszilloskope der S-Serie

Verschiedene Modelle

Maximaler Gutschriftsbetrag*

-

* Um die Gutschrift in voller Höhe gemäß Liste zu erhalten, muss das Tauschgerät komplett funktionsfähig sein. Die angezeigten Prozentsätze und US-Dollar-Beträge sind geschätzte Gutschriftsbeträge, die beim Kauf neuer Keysight Hardware gewährt werden. Je nach Optionskonfiguration, Wechselkurs und anderen Faktoren können die tatsächlichen Prozentsätze und Beträge in der jeweiligen Landeswährung ohne Ankündigung geändert werden. Aufgrund der in einigen Ländern geltenden Exportbestimmungen (z. B. Russland) können die Gutschriftsbeträge erheblich von den angegebenen Beträgen abweichen. Wenn Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kann sich dies auf den Trade‑In-Gutschriftsbetrag auswirken – wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
Basiert auf 1:1 Tausch bei gleichen Bandbreiten.

Das Angebot im Überblick

Sichern Sie sich eine Gutschrift* von bis zu 35 % beim Tausch verschiedener Oszilloskopmodelle – Agilent oder Mitbewerber – gegen ein neues Keysight Oszilloskop der S-Serie.

Warum etwas ändern?

Gewinnen Sie überlegene Fähigkeiten durch verbesserte Funktionen und Spezifikationen

  • Nutzen Sie die 4-fach höhere Auflösung bei halbiertem Störpegel, doppelter Bandbreite und der branchenweit besten Signaltreue in Verbindung mit dem weltweit schnellsten 10-Bit-ADC.
  • Arbeiten Sie schneller mit der fortschrittlichsten Mittelklasse-Plattform der Branche durch rasche Datenverarbeitung (i5) und problemlosen Datenaustausch (USB 3.0).
  • Genießen Sie den Bedienkomfort durch die neuartige Bedienerschnittstelle Infiniium 5.0 und den kapazitiven Touchscreen.
  • Holen Sie durch die breite Palette von Funktionen, die auf bis zu 8 GHz ausbaufähige Bandbreite, 16-Kanal-MSO und 400 Mpts Speicher das Maximum aus Ihrer Investition heraus.
  • Konfigurieren Sie ein exakt an Ihre Anforderungen angepasstes Oszilloskop mithilfe der riesigen Auswahl an Anwendungen, Kompatibilitäten und Protokoll-Lösungen.

Keysight Trade‑In

"Nehmen Sie zum ersten Mal an unserem Trade‑In-Programm teil? Keine Sorge. Experten wie ich sorgen dafür, dass der Trade‑In so abläuft, wie Sie es wünschen. Wir verhelfen Ihnen zu attraktiven Gutschriften für neue Geräte und bei Bedarf unterbreiten wir Ihnen auch ein ganz individuelles Angebot.


Steve Long

Keysight Trade‑In &
Premium Used
-Experte